Deck Assembly
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Deck Assembly
Deck assemblies hold the nVent LENTON Quick Wedge coupler in place during installation. The Deck Assemblies attach to the yoke of the pin driver. Each deck assembly is designed for a specific reinforcing bar size and is quickly and easily changed in the field.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Color-coded and stamped with appropriate reinforcing bar size
- Simple design allows quick changes between bar sizes
- Securely holds the coupler during assembly
Especificaciones
| Acabado | Pintado |
| Material | Acero |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.