D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Detalles
Recursos
Características
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero inoxidable 431 (EN 1,4057) |
| Diseñado para cumplir | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.