Base de pedestal de IHM industrial


Base de pedestal de IHM industrial
El sistema de pedestal de automatización de IHM permite que diferentes tipos de armarios y consolas se monten de pie para una visualización y altura de funcionamiento óptimas. Hay disponibles distintas columnas, armarios y bases que se pueden personalizar y configurar según las necesidades ergonómicas deseadas. Las bases y las columnas deben pedirse por separado.
Detalles
Recursos
Características
- Las columnas se pueden montar en cualquier base, a través de una columna vertical o directamente en el armario.
- Se debe realizar un corte en el armario para los cables que vayan a pasar a través de la columna.
- Las columnas tienen bridas en cada extremo y una placa de acceso con junta.
- Los tornillos, las juntas resistentes al aceite y la fijación del conector de la caja se suministran con la columna para fijar un armario en la parte superior.
- Las bases tienen tornillos de nivelación y orificios para atornillar al suelo.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.