Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

fshelfbw Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Estante plegable de acero, tipo 4 y 12

El estante plegable de acero es un accesorio ideal para soportar computadoras portátiles, unidades de monitoreo y otros equipos utilizados para instalar y mantener componentes eléctricos en un gabinete. El estante puede instalarse en la superficie interior o exterior de los gabinetes independientes o de montaje en piso (excepto ProLine). Cuando se eleva, se cierra con cerrojo automáticamente en posición horizontal. Cuando no está en uso, el estante ocupa un espacio mínimo y se pliega a 44 mm (1.73 pulg.) de la superficie de montaje.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.