Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, cobre estañado
Después de una extensa investigación, nVent ERIFLEX se enorgullece de establecer un nuevo estándar de referencia en términos de aislamiento para barras colectoras flexibles denominado nVent ERIFLEX Flexibar Advanced. El nuevo producto es de baja emisión de humo, libre de halógenos y retardante de llama V0, al mismo tiempo que conserva los niveles de flexibilidad y confiabilidad que esperan de nVent ERIFLEX Flexibar.
Comparado con el aislamiento estándar de PVC, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced no genera gases corrosivos y produce poca opacidad con baja emisión de humo, de acuerdo con ISO 5659-2. La característica de baja emisión de humo mejora las condiciones de visibilidad para que las personas puedan localizar fácilmente la salida de emergencia y también permite a los trabajadores de rescate evaluar una situación de emergencia con mayor claridad. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced significa una mayor seguridad para las personas, menos daño para el equipo eléctrico y menos impacto ambiental.
La característica Libre de halógenos permite una reducción en la cantidad de humo tóxico. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced no contiene halógenos, de acuerdo con IEC 60754-1, lo cual minimiza la toxicidad y lo convierte en el producto ideal para utilizarse en espacios cerrados tales como los centros de datos, ferrocarriles y otros espacios con flujo de personas, como hospitales y escuelas. Esto también favorece el uso de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced en aplicaciones específicas como submarinos, cuadros de distribución y otros ambientes cerrados que requieren una solución de bajas emisiones.
Además de no tener halógenos, nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también cumple con la prueba de la norma UL 94-V0. La parte retardante de llama de la prueba demuestra la característica autoextinguible. Esta característica superior de nVent ERIFLEX Flexibar Advanced también se muestra en el Índice límite de oxígeno (Limiting Oxygen Index, LOI) al 30 %. En caso de incendio, ERIFLEX Flexibar Advanced genera una cantidad limitada de humo, el cual es menos dañino para su equipo eléctrico.
Características
- Capas delgadas de cobre electrolítico estañado formadas en una pila
- Gama completa de 19,5 mm² a 1200 mm² y de 125 A a 2800 A
- Aislamiento con material de alta resistencia, libre de halógenos, retardante de llama y baja emisión de humo con menos de 20 % de contacto con el conductor para tener mayor flexibilidad
- Se puede doblar, plegar y torcer con facilidad, lo cual mejora la flexibilidad del conjunto, reduce la longitud de las conexiones y el espacio ocupado
- Es mucho más pequeño y más flexible que el cable comparable basado en la ampacidad
- Mejor densidad de energía que el cable con menor relación de efecto superficial
- Las conexiones se realizan mediante el troquelado y atornillado directo a través de las láminas de cobre o la fijación en el extremo del nVent ERIFLEX Flexibar
- No se necesita ningún terminal, lo cual reduce el tiempo de instalación y mejora la resistencia a las vibraciones
- Ahorro en peso y en material en comparación con otras alternativas de alambres
- Reduce el costo total de instalación
- Códigos de trazabilidad y números de piezas y designación impresos en el aislamiento
- Cumple con la norma NF EN 45545 para una clasificación HL3 de los capítulos R22 y R23
- Pruebas dieléctricas en el 100 % de la producción
- Cumple con RoHS
- El cobre estañado permite la conexión con conductores en aluminio o en cobre
- A petición, se puede fabricar con otros colores (normalmente con funda naranja para la conexión de la batería)
- Cumple con la norma ISO 6469-1 (Vehículos de carretera de propulsión - Parte 1: Sistema de almacenamiento de energía recargable), Sección 6.2.2, Vibraciones
- UL® 758 Appliance Wiring Material, Model Style 11992
Especificaciones
| Espesor del aislamiento | 0.07" |
| Espesor del aislamiento | 1.8 mm |
| Rigidez dieléctrica | 20 |
| Elongación de aislamiento | 500 % |
| Tensión máxima de servicio, UL/CSA/IEC | 1000V;1500V |
| Tensión máxima de servicio, EN 50264-3-1 | 6000V |
| Clasificación libre de halógenos | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| Clasificación de humo, toxicidad y acidez | IEC® 60754-2 |
| Clasificación de baja emisión de humos | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| Acabado | Estañado |
| Clasificación de resistencia UV | UL® 854;UL® 2556 |
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
| Temperatura de funcionamiento | -50 to 115 °C |
| Temperatura de funcionamiento | -58 to 239 °F |
Caso práctico
Certificación
Especificación de diseño
Folleto
Folleto
Informe de prueba
Manual técnico
Certificaciones




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.