MOVTEC con discriminación de transitorios
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MOVTEC con discriminación de transitorios
Detalles
Recursos
CAD
Características
- La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada
- Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito
- La indicación de estado del LED y los contactos sin voltaje proporcionan monitorización remota de estado
- La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 100 kA 8/20 μs proporciona una protección adecuada para los paneles de distribución principal más pequeños y una vida útil prolongada
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.