Máquina para perforación de raíles, con motor de gasolina de cuatro ciclos
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Máquina para perforación de raíles, con motor de gasolina de cuatro ciclos
La gama SBM-V de brocas para raíles están diseñadas para brindar una operación suave, de confianza y poderosa. Trabaja con productos de todos los tamaños, desde aplicaciones para señalización de orificios de adhesión hasta tamaños de orificios de eclisas. Se ofrece una amplia gama de accesorios, incluyendo unidades de sujeción, cortadoras de brocas y plantillas para aplicaciones especiales.
Detalles
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Compacta y fácil de usar
- Motor de cuatro tiempos silencioso de 0,83 HP (0,62 kW) con velocidad del cabezal de 267 r. p. m.
- Diseño ligero
- Gama de plantillas intercambiables que se ajustan a todos los perfiles comunes de raíl
- Utiliza cortadores de brocas estándar de la industria
- Viene de fábrica con un tanque para refrigerante de máquina para barrenado de rieles COOLTANKASSY (715375) y un juego de herramientas SBMTOOLSET (715395) para máquina para perforación de raíles para fácil mantenimiento
- Incluye estuche metálico para transporte
Especificaciones
Folleto

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.