Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mordaza de cerca para conexiones soldadas en el campo
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada
- Se incluyen herrajes de acero inoxidable
- Puede usarse al soldar conductores en campo
Especificaciones
| Material | Cobre electrolítico |
| Acabado | Estañado |
| Componentes de conexión comunes para ensamblaje en campo | ||
| Tamaño de conductor | Número de pieza de molde ERICO CADWELD | Material de soldadura |
| 1/0 concéntrico | LAC2C002 | 65 |
| 2/0 concéntrico | LAC2G002 | 65 |
| 4/0 concéntrico | LAC2Q002 | 90 |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.