Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Productos relacionados
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Características
- Diseño compacto, pero conectable con capacidad nominal para sobretensiones, con un ancho mínimo de raíl DIN
- No se requiere fusible de repuesto externo hasta 315 A (solo IEC)
- El clip de retención asegura un mejor rendimiento de resistencia a vibraciones e impactos
- Indicación de estado roja/verde y contactos estándar tipo C para monitorización remota
Especificaciones
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        CE, ERICO DT2 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.