Placa de conexión a tierra de cobre
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de conexión a tierra de cobre
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Detalles
Recursos
Productos relacionados
Características
- Brinda una superficie amplia para disipar corriente a tierra
- Disponible en una variedad de tamaños y configuraciones de latiguillo
Especificaciones
| Material | Cobre |
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Electrodo de la placa para conexión a tierra | |
| C | Material |
C: Cobre (C11000)
|
| E | Conexión con latiguillo |
C: Conexión continua (2 x “L J” CADWELD de ERICO)
E: Extremo (estilo de conexión "L J" CADWELD de ERICO) N: Sin latiguillo |
| A | Código de espesor de placa (tolerancia de fábrica) |
A: 1/32" (mín. para protección contra rayos, Cu)
B: 1/16" (mín. para alimentación, Cu) C: 3/32” D: 1/8” E: 1/4 in (mín. para alimentación, acero) F: 3/8” G: 1/2” H: 1/64” (26 GA) J: 3/16” |
| H | Código de ancho de la placa |
A: 1” · B: 2” · C: 3” · D: 4” · E: 5” · F: 6” · G: 9” · H: 12” · J: 18”
K: 24” · l: 30” · m: 36” · N: 42” · P: 48” · Q: 17” · R: 10” |
| 024 | Código de longitud de la placa (pulgadas) (se requieren 3 dígitos) | |
| 1L* | Tipo de cable para latiguillo (código de cable ERICO) | |
| 024* | Longitud de latiguillo (pulgadas) | |
| (T)* | Estañado | |
* Dejar en blanco si no existe
Folleto
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.