Receptáculo para conexión a tierra de aeronave con punto de conexión de varilla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Receptáculo para conexión a tierra de aeronave con punto de conexión de varilla
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Fundición para uso en sistemas estáticos de conexión a tierra o área de reabastecimiento de combustible
 - Adecuado como una combinación de amarre y punto estático de conexión a tierra
 - Se conecta fácilmente al conductor del sistema de conexión a tierra y/o a las varillas de conexión a tierra
 - Diseñado para instalación simple en superficies pavimentadas al ras
 - Compatible con conexiones CADWELD de ERICO
 
Especificaciones
| Material | Bronce de fósforo | 
Folleto
Certificaciones
        DoC ERICO Aircraft Grounding Receptacles 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.