VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, 9.5 mm del orificio, Roscado, 1.5–6 mm Brida
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
VF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en C, Acero de Resorte, 9.5 mm del orificio, Roscado, 1.5–6 mm Brida
N.º de catálogo: VF146TI
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Se martilla o se instala desde el piso con la herramienta VAFT
- Proporciona un fijador para ensambles nVent CADDY Speed Link, cable, ganchos en S o cadena desde una vigueta y vigueta de celosía
Especificaciones
Atributos del producto
Informe de prueba
Certificaciones
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.