Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (310 artículos )

PH38693.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN SGT

Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
PH38688.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT2

La serie DT2 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
PH38688.jpg image

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2

EDT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module.
PH1582.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 100 kA

PH35594.jpg image

Contador de sobrevoltaje, pantalla digital

Contador de sobretensiones en la protección contra sobretensión, pantalla digital que registra la fecha y hora del evento de sobretensión transitoria.
PH32905.jpg image

Protector de panel TDX modular, 300 kA

Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.
PH36345.jpg image

Protector contra sobrevoltaje secundario de raíl, circuitos de CC

La familia EPD de dispositivos de protección contra sobrevoltajes ofrece una protección económica y confiable contra los transitorios de potencia con la conveniencia de una instalación fácil.
PH32905.jpg image

Protector de panel TDX modular, 400 kA

PH1657.jpg image

Supresor de entrada de servicio, 200 kA

PH1644.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 150 kA

PH1570.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, 12/24 CC

PH0225.jpg image

Supresor de entrada de servicio con disparo de vía de chispas, 200 kA

Protección primaria adecuada para sitios de alta exposición y protección de la instalación de punto de entrada.