Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (310 artículos )

PH35862.jpg image

Protector de televisión de circuito cerrado

Protección contra sobretensión de circuito cerrado de televisión (CCTV).
PH1566.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

PH36175.jpg image

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl

PH38139.jpg image

Protector de señal de seguimiento electrónico

PH19381.jpg image

Protector de línea de datos de alta velocidad

Protección de varias etapas con protectores primarios o primario-secundario combinados.
PH39805.jpg image

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase I+II PVT1

Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.
PH38671.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH41436.eps image

DT Panel Protector (F), 120 kA

La serie DTX120 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH1597.jpg image

Módulo de reemplazo para DSD, 20 kA

SRF363

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, trifásico

Filtro de reducción de sobrevoltaje serie N, Three Phase.
PH0993.jpg image

Protector contra sobrevoltaje primario de raíl con conector flotante

PH35686.jpg image

Raíl DIN de reemplazo TSG-SRF