Protección eléctrica contra sobrevoltaje
La industria moderna depende en gran medida de la automatización electrónica para aumentar la productividad, garantizar la seguridad y proporcionar beneficios económicos. Sin embargo, los circuitos de potencia están a menudo muy contaminados por perturbaciones eléctricas causadas por el cambio de las cargas eléctricas, ruido eléctrico e incluso el impulso ocasional inducido. Dado que no se pueden tolerar las consecuencias económicas y de seguridad del fallo temporal o permanente del equipo industrial, los dispositivos de protección deben instalarse en los circuitos de potencia críticos.
nVent ERICO ofrece una línea completa de dispositivos de protección contra sobretensiones que pueden coordinarse en un plan de protección eléctrica escalonado de forma eficaz.
nVent ERICO ofrece soluciones de protección contra sobretensiones con un enfoque coordinado, donde la primera etapa de defensa es la instalación de dispositivos de protección primaria en la entrada de los servicios de suministro eléctrico, seguida de protección secundaria en los paneles de distribución y en las aplicaciones del punto de uso, si es necesario.
Filtro aplicado: 1
Productos | 82 resultados (216 artículos )

Filtro de reducción de sobrevoltaje TSG-SRF, módulo de protección de derivación

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0

Dispositivo de vía de chispas por disparo

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+1

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

Condensador de reemplazo

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, de metal

MOVTEC con discriminación de transitorios

Protector de panel TDX modular, 200 kA