Terminales
Filtro aplicado: 1
Productos | 28 resultados (224 artículos )

Conector mecánico de terminal de cobre
Conector mecánico de terminal de cobre.

Terminal de ángulo de 45° de compresión
Estañado para evitar la corrosión. El cobre recocido facilita la operación de crimpado.

Terminal de 1 orificio, estilo GL
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 1 orificio con compensación
El terminal con compensación nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de ángulo de 90° de compresión
Terminal para conexión de compresión de ángulo de 90°.

Terminal de 1 orificio de telecomunicaciones
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld mold GLPCC001TC only.

Terminal de 2 orificios
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de poste de conexión
Estañado para evitar la corrosión.

Manguito de compresión
Estañado para evitar la corrosión. El cobre recocido facilita la operación de crimpado.

Terminal de 2 orificios, 90°
Provides an efficient bolting surface for grounding and power applications. For use with Cadweld type LA only.

Terminal de 2 orificios, estilo GL
El terminal GL nVent ERICO Cadweld brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.

Terminal de 2 orificios con compensación
Brinda una superficie de atornillado eficiente para aplicaciones de puesta a tierra y de potencia.