Conexiones exotérmicas
Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá. Las conexiones se pueden utilizar durante toda la vida útil del conductor o de la instalación. La conexión Cadweld de nVent ERICO tiene una corriente máxima igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas durante el funcionamiento. Una vez completada, los instaladores pueden garantizar claramente la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión. Con conexiones fiables que han superado constantemente los requisitos de prueba EMF de la norma IEEE® 837 2014 según la certificación de un laboratorio independiente, nVent ERICO Cadweld es la mejor conexión soldada.
Encuentre el molde que necesita con nuestra herramienta de selección Cadweld.
Herramienta de selección Cadweld
Filtro aplicado: 1
Subcategorías

Moldes y accesorios para uso en propiedades ferroviarias
Productos | 86 resultados (8207 artículos )

nVent ERICO Cadweld One Shot, de cable a cable

Cable a varilla de puesta a tierra o conductor redondo

nVent ERICO Cadweld One Shot para raíl, de cable a varilla de puesta a tierra

Cable a varilla de puesta a tierra o conductor redondo, de raíl

Cable a varilla de puesta a tierra o conductor redondo, para servicios pesados

Molde para aplicaciones verticales y horizontales nVent ERICO Cadweld Multi

Varilla de conexión de cable a tierra de un solo uso nVent ERICO Cadweld

Terminal o barra colectora a acero, catódica

nVent ERICO Cadweld Exolon, de cable a varilla de puesta a tierra o conductor redondo

Soldadora completa TB5 de cable a alma de raíl, de señal

Ensamblaje de marco de soldadora de molde T6 de unión de juntas, de señal