Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN
Filtro aplicado: 1
Productos | 44 resultados (120 artículos )

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12,5 kA, 3 0 Mode.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 2+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.

Módulo de reemplazo para DSD, 60 kA

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 3+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0
EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

Dispositivo de vía de chispas por disparo
La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+1
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 60 kA

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 4+0
Dispositivo de protección contra sobretensión montado en raíl DIN que ofrece protección frente a los transitorios de tensión en ambientes IEC clase II, modo 4+0.

Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN DT1
La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.