Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Desviadores de sobrevoltaje con discriminación del transitorio

Desviadores de sobrevoltaje con discriminación del transitorio

Dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica

Dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT1, clase I+II 12.5 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT1, clase I+II 12.5 kA

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT2, clase II

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje de raíl DIN serie DT2, clase II

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje con función de discriminación de transitorios mejorada, serie EDT2

Dispositivos protectores contra sobrevoltaje con función de discriminación de transitorios mejorada, serie EDT2

Desviadores de sobrevoltaje

Desviadores de sobrevoltaje

Desviadores de vía de chispas

Desviadores de vía de chispas

Filtros de protección contra sobrevoltaje

Filtros de protección contra sobrevoltaje

Productos | 44 resultados (120 artículos )

PH35412.jpg image

Módulo de repuesto TDS130

Replacement module for TDS130 Series.
PH1566.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, monomodo de 10 kA

PH38671.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.
PH39801.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+0

The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.
PH39809.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.
TSF

Filtro de sobrevoltaje transitorio

La familia de productos de filtrado de sobretensiones transitorio (TSF) de nVent ERICO Critec es una solución homologada por UL, en cumplimiento con IEC, compacta y de servicio para la protección de controladores PLC, sistemas SCADA, centros de control de motores y otros sistemas de control de procesos.
PH39805.jpg image

Protección fotovoltaica contra sobretensiones Clase I+II PVT1

Diseñado exclusivamente para la protección de inversores solares centralizados en el lado de entrada de CC y cajas de corriente.
PH1597.jpg image

Módulo de reemplazo para DSD, 20 kA

PH1590.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, de tres modos de 15 kA

PH34138.jpg image

Filtro contra sobrevoltaje de raíl DIN

Filtro de protección contra sobretensión para raíl DIN.
PH35412.jpg image

Módulo de repuesto TDS

Módulo de repuesto para la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX.
PH39810.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.