Skip to main content
Seleccione su país/preferencia de idioma

Racks para servidores y redes

Racks para servidores y redes

UN LÍDER MUNDIAL COMPROBADO EN GABINETES ELECTRÓNICOS

Cuanto más complejas y exigentes sean las condiciones de su infraestructura de TI, más necesitará su gabinete de servidor o de red. Con sus características sobresalientes, los racks de nVent se conectan y protegen sus activos de TI. Todos nuestros gabinetes se diseñaron para satisfacer los requisitos complejos de capacidad de carga, administración de cables y seguridad.

Los gabinetes de servidores y redes de nVent van desde modelos electrónicos estéticamente agradables, funcionales y simples hasta diseños blindados, protegidos contra golpes y vibraciones de alta frecuencia.


 

Amplia gama de productos con varias opciones

Racks para servidores

Gabinetes de rack para servidores prediseñados a fin de proteger sus activos de TI.

  • Carga estática alta de 1,600 kg
  • Zonas optimizadas de entrada de cables
  • Ajuste sencillo de los ángulos del rack de 19" en pasos de 25 mm
  • Preparado para la instalación de contención de pasillos, incluidos paneles

Racks para redes

Rack para equipos de red pasivos y activos, así como servidores.

  • Configuraciones independientes o lado a lado del gabinete
  • Rango de alturas de 24 a 47 U
  • Puerta delantera vidriada y puerta trasera lisa
  • Fácil acceso en todos los lados
  • Complete la solución con la gestión de cables, cubiertas superiores o insertos de ventilador en la cubierta superior elevados

Racks para cables

Los gabinetes de datos se pueden colocar uno al lado del otro o de forma independiente. Los accesorios integrados admiten el cableado estructurado en 3 ejes. Los racks se pueden ubicar fácilmente junto a los racks del servidor y se pueden integrar en un sistema de contención.

  • Los gabinetes están diseñados para crear filas y soluciones de contención
  • Los paneles de aire integrados admiten diferentes formas de cableado
  • Zonas optimizadas de entrada de cables
  • Carga estática alta de 1.600 kg
  • Ángulos del rack de 19" en intervalos de 25 mm para empotrarlos de forma fácil

Racks de colocación

Los gabinetes de ubicación segura con mecanismo de bloqueo protegen los activos de TI contra el acceso no autorizado.

  • Amplia gama de gabinetes de ubicación compartida con 2, 3 o 4 compartimentos
  • Bandejas de cables independientes para energía y datos en cada compartimento
  • 2000, 2200 y 2450 mm de altura en 600 y 800 mm de ancho
  • Bloqueo de dos puntos con palanca de bloqueo numérica o de llave

Racks con ruedas

Rack del servidor prediseñado con ruedas integradas que permiten transportarse de forma fácil en el espacio vacío, incluso en racks integrados. Una vez en su lugar, los pies ajustables aseguran el gabinete de datos.

  • Diseñado para crear filas y soluciones de contención
  • Los paneles de aire integrados admiten diferentes formas de cableado
  • Zonas optimizadas de entrada de cables
  • Carga estática alta de 1.600 kg
  • Los ángulos del rack se empotran de forma fácil


 

Recursos útiles

Catálogo

Sistemas de red/datos Varistar

Hoja de datos

Gabinetes de ubicación compartida Varistar

Hoja de datos

Servidor CP Varistar y gabinete de red

Hoja de datos

Controles de acceso mecatrónicos para gabinetes electrónicos

Contacto

El futuro de la tecnología del centro de datos está aquí. Hable con un representante de nVent para descubrir nuestras soluciones integrales.