Sistemas de azotea nVent CADDY Pyramid
Los soportes de azotea nVent CADDY Pyramid son una solución para la fijación de aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de azoteas. Ofrecen una mayor capacidad de carga y reducen dramáticamente el tiempo de instalación al reemplazar los métodos lentos, pesados y con una mano de obra intensa para el soporte de tuberías, ductos, bandejas portacables y equipos. A diferencia de los bloques de madera, los soportes nVent CADDY Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea, incorporando materiales y acabados únicos que protegen las membranas de impermeabilización y ofrecen mayor protección contra la corrosión.
Subcategorías
Productos | 16 resultados (37 artículos )

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid
El base individual para poste con tuerca para canal strut preinstalada ofrece la flexibilidad para crear una estructura personalizada simplemente al añadir las longitudes de canal strut y herrajes apropiados.

Soporte Ajustable a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ
Los soportes con base de goma están diseñados con una plataforma amplia para proporcionar un soporte más seguro y permitir la distribución de la carga a través de la superficie de la cubierta. Estos soportes versátiles son rápidos y fáciles de instalar en comparación con los bloques de madera o las correas de metal.

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL
Proporciona un rodillo de altura fija para soportar un tubo de hasta 6" medida nominal cédula 40 (DN150).

Soporte de canal strut fijo nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 122 mm o 164 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 152 mm, 254 mm o 406 mm.

Kit de marco H nVent CADDY Pyramid
Incluye dos bases para poste con tuercas de canal strut preinstaladas y un kit de herrajes adicional para construir un marco H al añadir las longitudes de canal strut adecuadas.

Soporte de rodillo ajustable nVent CADDY Pyramid RL
La altura ajustable permite cambios en la elevación de hasta 406 mm (16 in) sobre la superficie de la azotea para tubo de hasta 150 mm (6 in) medida nominal cédula 40 (DN150).

Retén
Ofrece soporte adicional para asegurar que el tubo permanezca en línea con el rodillo.

Soporte de canal strut ajustable nVent CADDY Pyramid ST
Permite cambios en la elevación de hasta 457 mm (18 in) sobre la superficie de la azotea con una longitud efectiva de canal strut de 254 mm o 406 mm (10 in o 16 in).

Kit de soporte para equipos con 4 postes base nVent CADDY Pyramid
Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 1 m.

Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
Ofrece una plataforma de montaje de altura fija de 142 mm desde la superficie del techo con una longitud efectiva de canal strut de 610 mm a 1524 mm.

Kit de soporte para equipos con 6 postes base nVent CADDY Pyramid
Incluye todas las bases para poste, herrajes y perfiles estructurales necesarios para una solución inmediata para construir un soporte para equipos de 2 m.

Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid
Se puede añadir a cualquier kit de soporte para equipos de 1 m o 2 m para extender el tamaño del marco en incrementos de 1 m creando configuraciones y tamaños personalizados.