Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sistema de gancho J nVent CADDY Cat HP

El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP es una solución avanzada de soporte de trayectoria no continua para los sistemas de cableado de alto rendimiento de la actualidad. Las características de alta ingeniería ayudan a garantizar una instalación estable y segura que cumpla con los códigos y normas del sector para cables de alto rendimiento.

El sistema nVent CADDY Cat HP es un complemento ideal para usar la bandeja de cables de rendimiento nVent CADDY WBT, el rack de escalera o soportes continuos similares. Proporciona beneficios de coste total instalado en comparación con otras soluciones de productos. Este sistema versátil admite un amplio rango de métodos de sujeción y está disponible en ganchos en J individuales, árboles multinivel y ensamblajes Cat HP de nVent CADDY preconstruidos, así como en componentes Cat HP de nVent CADDY intercambiables. El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP proporciona la combinación perfecta de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que requieren los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.

Características

  • Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento, que incluye hasta las categoríasCat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
  • Sin necesidad de tornillos, remaches ni herramientas especiales para el montaje
  • Ofrece más capacidad de llenado e índice de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cable no continuas
  • Ofrece una gran variedad de métodos de fijación
  • Diseñado para adaptarse a los cables de datos emergentes en un futuro
  • Es reciclable y contiene hasta un 80 % de acero reciclado
  • Cumple con la norma EN 50174-2
  • Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

El sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP crea la combinación ideal de rendimiento, ahorro de tiempo y versatilidad que buscan los contratistas de comunicación de datos y electricidad hoy en día.

¿Está buscando el sistema de gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado con nuestra tecnología Versa-Mount?
Haga clic a continuación para ver la misma oferta amplia de productos, con nuevas ventajas.

Más información

Subcategorías

Ensambles nVent CADDY Cat HP

Ensambles nVent CADDY Cat HP

Los ensambles preconstruidos se componen de un gancho J de alto desempeño y un fijador a estructura listos para utilizarse.
Árboles de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Árboles de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Los árboles preensamblados se componen de conexiones estructurales y múltiples niveles de ganchos J nVent CADDY Cat HP en configuraciones con cara sencilla y doble para la separación en el tendido de cables.
Componentes nVent CADDY Cat HP

Componentes nVent CADDY Cat HP

Soportes y fijadores a estructuras que sujetan los ganchos J de alto rendimiento a la estructura del edificio o entre sí en las configuraciones tipo árbol.
Accesorios nVent CADDY Cat HP

Accesorios nVent CADDY Cat HP

Los accesorios para el sistema nVent CADDY Cat HP están diseñados para simplificar la instalación.

Productos | 35 resultados (140 artículos )

PH35622.jpg image

Retén de cables nVent CADDY Cat HP

Accesorio de protección para la configuración de varilla roscada de los soportes de cable CAT CM.
PH34400.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH35158.jpg image

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared

Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
PH5293.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un sujetador BC para instalaciones de viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en el lugar de trabajo al tiempo que minimiza el impacto en el inventario.
PH5268.jpg image

Soporte de montaje de árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar cualquier gancho en J CADDY CAT HP en forma de árbol. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH34404.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH5295.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH36831.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC26

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH35456.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
PH5291.jpg image

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio

Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.
PH34401.jpg image

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para borde de viga martillable, giratorio

Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.