Los componentes nVent CADDY Cat HP ofrecen una solución de ganchos J de alto rendimiento con sujetadores y soportes intercambiables. Los componentes se pueden utilizar para unir múltiples ganchos J y cumplir con los requisitos específicos de cada proyecto para la suportación de los cables. Los componentes nVent CADDY Cat HP son ideales para proyectos que necesiten la flexibilidad para adaptarse a las rutas de los cables o para evitar otras estructuras o servicios del edificio en la obra o cuando sea necesario aumentar las rutas de soportes de cables. El sistema se instala de manera rápida, es fácil de usar y compatible con una amplia variedad de soportes nVent CADDY.
Características
- Están disponibles en una gran variedad se soportes de sujeción y fijación
- Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación
- Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad
- Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía
- Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J
Subcategorías
Productos | 14 resultados (23 artículos )

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.

Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para clip para borde de viga martillable, giratorio
Solución de componentes innovadores que permite al usuario final combinar un clip amartillable para instalación en viga con cualquier gancho en J CADDY CAT HP. Proporciona la máxima flexibilidad en la obra y minimiza el impacto en el inventario.