Ensambles nVent CADDY Cat HP
Los ensambles nVent CADDY Cat HP son los ensambles CAT más rápidos de la familia nVent CADDY Cat HP al proporcionar una solución de ganchos J de alto rendimiento en un ensamble sencillo. Están listos para utilizarse con una amplia gama de métodos de sujeción. Los ensambles nVent CADDY Cat HP son ideales para construcciones nuevas o cuando los requisitos de fijación estructural son muy claros y la rapidez de la instalación es crítica.
Características
- Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Disponible en una variedad de métodos de sujeción, incluyendo el patín de viga, vigueta (polin), varilla, cable, riel para falso plafón y otras configuraciones comunes de montaje
- Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas
- Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569
- Cumple con la norma EN 50174-2
Subcategorías
Productos | 15 resultados (77 artículos )

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip de riel para falso plafón
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para perfil en T para aplicaciones acústicas con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en Z, giratorio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para estructuras de hormigón acero o madera, para aplicaciones en techo o cubierta, con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.

Gancho J nVent CADDY Cat HP con soporte en ángulo amplio
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.