T-Series Vertical Filler Material Kit
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        T-Series Vertical Filler Material Kit
T-Series vertical filler material kits contain the following: Filler material, two vertical packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
    
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Especificaciones
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube | 
| RBT4101B | RBF40 | RBS354710 RBS354710 | RBS5037 | RBS5039 | 
| RBT5101B | RBF40 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT6101B | RBF50 | RBS35473.5 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT7101B | RBF50 | RBS35474 RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT81011B | RBF70 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT8101B | RBF55 | RBS354710 RBS35475 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT91011B | RBF90 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT9101B | RBF80 | RBS354711 RBS35475.5 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT10911B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT1091B | RBF90 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT111011B | RBF125 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT11101B | RBF105 | RBS354712 RBS35476 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT121018B | RBF180 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 | 
| RBT14101B | RBF195 | RBS354715 RBS35477 | RBS5037 | RBS5039 | 
| RBT1891B | RBF270 | RBS354720 RBS35479 | RBS5037 | RBS5039 | 
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.