nVent LENTON Lock B-Series Shear Bolt Coupler, Coated
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
nVent LENTON Lock B-Series Shear Bolt Coupler, Coated
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
Especificaciones
| Estándar de acabado | ASTM® B695 Clase 50 con sello de cromato trivalente claro |
| Acabado | Mecánico galvanizado |
| Material | Acero |
| Diseñado para cumplir | AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600 |
Caso práctico
Informe de prueba
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.