Productos estándar
VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS ESTÁNDAR
Un portafolio completo de gabinetes y productos de control de clima
Con más de 16 000 productos estándar, nVent HOFFMAN tiene uno de los portafolios más completos de productos dentro del sector. Entre los productos estándar se incluyen gabinetes de acero inoxidable y de acero dulce, de montaje en pared y de base de piso, consolas, gabinetes no metálicos y cajas de conexión y de terminales, así como soluciones de gestión de cables y de control de clima. La gama es adecuada para prácticamente cualquier aplicación que requiera gabinetes y soluciones de control de clima, e incluye productos que cumplen con la norma NEMA y los estándares IEC globales. nVent HOFFMAN también ofrece diseños específicos de gabinetes, incluidos gabinetes exteriores, EMC, para áreas peligrosas, con diseño sísmico e higiénico.
Además, hay varios diseños diferentes para cualquier tipo de configuración. Por ejemplo, se puede crear una configuración independiente con un gabinete con base de piso compacta; puede construirse una configuración grande colocando varios gabinetes modulares.
Accesorios versátiles que se pueden usar con varios gabinetes
El acceso a una amplia gama de accesorios generales y soluciones de gestión de cableado para complementar nuestros rangos de alojamiento es primordial para simplificar el diseño, la adquisición, la manipulación y el montaje, especialmente para fabricantes de paneles e instaladores. Una ventaja importante es que la mayoría de nuestros accesorios pueden montarse en toda una plataforma, como los productos con base de piso. Esto reduce significativamente la complejidad para los ingenieros y el personal de montaje que trabajan con el portafolio de productos de nVent HOFFMAN.
| 
 | Busque el ícono de envío rápido junto a nuestros productos para identificar los productos disponibles. O utilice nuestro localizador de distribuidores para encontrar el distribuidor participante más cercano. | 
Certificaciones