Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Accesorios para PDU

Accesorios para PDU

Productos | 6 resultados (9 artículos )

Sensor para eHandle

Sensor para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Sensor para eHandle, puerta, 1XT
Sensor para eHandle, puerta, 3XT
EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

EHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
EHandle RFID y teclado
EHandle RFID
Arnés de cables para eHandle

Arnés de cables para eHandle

El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Arnés de cables para eHandle
PDUSplitter5Way Product Photo

Divisor de 5 vías

EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Divisor de 5 vías, de plástico, beige
mounting bracket

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
PDU Mounting Bracket

Soporte de montaje PDU

Kits de montaje para PDU.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
Soporte de montaje PDU para montaje vertical