Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes y gabinetes de FDI

Redes y gabinetes de FDI
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Anchura
          Aplicar
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Fondo
                Aplicar
              • Familia de productos
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Ver todos los filtros (1)

              Productos | 4 resultados (17 artículos )

              Free-Stand Seismic Dual Access A30; Free Stand Seismic Dual Access A30; Freestand Seismic Dual Access A30; D902436SDA; 30534; D903646SDA; 30535; D722436SDA; 35466; D723646SDA; 35447

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipo 4

              Los gabinetes de acceso doble y soporte independiente antisísmicos son gabinetes para red/comunicación usados en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con AC, tipo 12, 72 x 36 x 46, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 24 x 36, de acero, gris claro
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 12, 90 x 36 x 46, de acero, gris claro
              D723646Sdas Seismic Free Standing Dual Access Cabinet Type 3R

              Gabinete sísmico de soporte independiente y acceso doble, tipos 3R 4 4X 12

              Los gabinetes sísmicos de soporte independiente y acceso doble son gabinetes para redes o comunicaciones que se usan en entornos difíciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA con acondicionador de aire, tipo 3R 4 4X 12, 72 x 36 x 46, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 24 x 36, SS304, cepillado
              Gabinete sísmico de soporte independiente DA, tipo 3R 4 4X 12, 90 x 36 x 46, SS304, cepillado
              A72P36RPC_A72P36RP_Group_m_sq.png

              Kit de panel para rack sísmico

              Los paneles para rack sísmicos se usan para convertir un gabinete de soporte independiente estándar en un gabinete de soporte independiente sísmico.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de panel para rack sísmico, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 72.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Kit de panel para rack sísmico, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              Seismic Rack Panel Kit Cable Managers, fits 90.00x36.00, Lt Gray, Acero
              GridStraps Product Photo

              Cinta de rejilla

              Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado