Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Cable a raíl, ST, # 6 concéntrico, Secciones de raíl en T de 85 lb a 150 lb, Derecho
Las aplicaciones nVent ERICO Cadweld para propiedades de ferrocarril utilizan las aleaciones de materiales de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus F80 y nVent ERICO Cadweld F80. Las soldaduras exotérmicas nVent ERICO Cadweld están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se afloja ni se corroe, lo que permite la conexión de materiales diferentes. Las conexiones están diseñadas para funcionar durante la vida útil del conductor y/o la instalación. La conexión de nVent ERICO Cadweld tiene una capacidad de transporte de corriente igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas sin fallar durante la operación. Cuando terminen, los instaladores pueden asegurarse claramente de la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión.
Características
- Forma una conexión permanente y de baja resistencia
 - Provee una unión molecular
 - Las conexiones exotérmicas de nVent ERICO Cadweld tienen la misma capacidad nominal de corriente que el conductor
 - Equipo de instalación portátil que no necesita fuente externa de energía
 - Se puede capacitar a los instaladores fácilmente para la realización de conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld
 - Las conexiones pueden inspeccionarse visualmente
 
Especificaciones
Atributos del producto
| XXXX-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Clave en el cálculo del precio | |
| XX | Tipo de molde | |
| XX | Código del conductor | |
| XX | Tipo de raíl | |
| XX* | Orientación | 
      LH = Izquierdo
       RH = Derecho  | 
| L* | Crisol dividido | 
      La sección de crisol está dividida en moldes diseñados con abertura horizontal para mayor facilidad de limpieza
       | 
| M* | Solo molde | |
| W* | Placas de desgaste | 
      Reduce la abrasión mecánica de los moldes en los puntos de entrada de los cables
       | 
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.