FleXbus Cortadora Peladora
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
FleXbus Cortadora Peladora
N.º de catálogo: FLEXSTRIPPERCUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Hecho con doble cuchilla, acero al carbono de gran calidad y polímeros plásticos avanzados
- Protege al usuario eliminando el contacto con las cuchillas, protegiendo los dedos
- Permite pelar el aislamiento de los Conductores FleXbus sin dañar los hilos conductores trenzados
- Reduce la fatiga de la mano/brazo debido a la menor fuerza de tirada
- Desechable
Especificaciones
Atributos del producto
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.