Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (501 artículos )

                      battery pack 12v

                      Varistar Batería Paquete para Bloqueo Electrónico

                      Paquete de baterías de 12 V para proporcionar la carga de respaldo de la cerradura electrónica evitando el acceso no autorizado.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Varistar Paquete de Baterías para Cierre Electrónico, 12 V
                      locking clip for iec

                      Clip de bloqueo para el conector IEC 60320-C13

                      Clips de bloqueo para retener los cables C13.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Clip de bloqueo para el conector IEC 60320‐C13
                      rfid cards for electronic lock

                      Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico

                      Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tarjeta RFID para Solución de Red Bloqueo Electrónico, 125 KHz-HID
                      Tarjeta RFID para Solución de Red Bloqueo Electrónico, 13,56 MHz-MIFARE
                      power supply electronic lock

                      Fuente de alimentación para cerradura electrónica

                      Fuente de alimentación externa.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Fuente de alimentación para cerradura electrónica
                      mifare cards for stand alone electronic lock

                      Tarjeta de bloqueo para la cerradura electrónica independiente

                      Se utiliza para configurar tarjetas de usuario en un sistema de bloqueo electrónico.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tarjeta de bloqueo para cerradura electrónica independiente, 125 KHz HID
                      Tarjeta de bloqueo para cerradura electrónica independiente, 13,56 MHz MIFARE
                      EN6402-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      EN6325-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EN5402-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN5402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      EN5325-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN5325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN5329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EN6402-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      EN1403-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
                      EN1326-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A