Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Tipo de mango
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Acabado
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Tipo de bloqueo
            • Material
            • Montaje
            • Cantidad del paquete
            • Código de color
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Tomas conmutadas
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Tamaño de rosca
                • Diámetro
                    Aplicar
                  • Fondo
                      Aplicar
                    • Acabado frontal
                    • Acabado trasero
                    • Carga estática
                    • Bordes tratados
                    • De conformidad con
                    • Tensión de alimentación
                    • Tensión nominal
                    • Alimentación de refrigerante
                    • Unidades de rack
                    • Tipo de medición
                    Filter0

                    Subcategorías

                    Racks y gabinetes para equipos

                    Racks y gabinetes para equipos

                    Detalles
                    Refrigeración líquida de bastidores y filas

                    Refrigeración líquida de bastidores y filas

                    Detalles
                    Refrigeración de bastidores por aire

                    Refrigeración de bastidores por aire

                    Detalles
                    Tecnología de racks

                    Tecnología de racks

                    Detalles
                    Distribución de energía

                    Distribución de energía

                    Detalles

                    Productos | 127 resultados (763 artículos )

                    EB0860

                    Enlogic Basic PDU

                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16) C13, (4) 4 EN 1
                    EB0811-ISO-BLACK.jpg

                    PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                    PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                    PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                    PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                    PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                    EB0311-ISO-BLACK.jpg

                    PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                    PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                    PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                    PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                    PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                    PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                    PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                    PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                    Sensor para eHandle

                    Sensor para eHandle

                    El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Sensor para eHandle, puerta, 1XT
                    Sensor para eHandle, puerta, 3XT
                    EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                    EHandle

                    El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    EHandle RFID y teclado
                    EHandle RFID
                    Arnés de cables para eHandle

                    Arnés de cables para eHandle

                    El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Arnés de cables para eHandle
                    DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                    Control PDU

                    El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                    PDUSplitter5Way Product Photo

                    Divisor de 5 vías

                    EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                    mains cable

                    Cable de red

                    El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
                    Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
                    Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
                    Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
                    Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
                    Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
                    Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
                    Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
                    PDU Mounting Bracket

                    Soporte de montaje PDU

                    Kits de montaje para PDU.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                    Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                    19 distribution box

                    Caja de distribución de 19"

                    La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    19" caja de distribución con el embalaje para el envío en el extranjero
                    Caja de distribución de 19"
                    busbar

                    Busbar con conexiones FASTON

                    SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
                    Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado