Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 127 resultados (763 artículos )

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian
Sensor externo de control de temperatura y humedad con 2 conectores RJ45.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian

Varistar Cerradura electrónica, Master
Mango electrónico con lector de tarjetas transpondedor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action