Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Varistar CP-Masse-/Schirmgeflecht-Kit
Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel
EAC-konform
RoHS-konform
Konform mit ISO 6469-1 (Elektrisch angetriebene Straßenfahrzeuge - Teil 1: Wiederaufladbare Energiespeichersysteme) - Abschnitt 6.2.2 Schwingungen
Merkmale
- Erdungs- und Verbindungslitze, Verzinntes Kupfer, 120 A zulässige Stromstärke
- Integrierte Fahne, ohne Zinn- oder Presskabelschuh für hervorragenden elektrischen Kontaktschluss und Zugfestigkeit
- Vibrations- und ermüdungsbeständig, wartungsarm
- Gewichtseinsparungen, Materialeinsparungen und geringerer Widerstand im Vergleich zu ähnlichen Kabeln mit Kabelschutz und Dämmung
- Einsatzfertig, Zuschneiden nicht mehr notwendig, Abisolierung, Crimpen und Stanzen
- Schneller und einfacher Einbau
- Empfohlen von EMC/EMI-Richtlinien und weniger Widerstand als Kabel
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum | 
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.