40 Wedge-Lok
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
40 Wedge-Lok
Katalog-Nr.: 40-15-LF-LN-M
Die Card Loks der Serie 225 sind eine kosteneffiziente Lösung für die Halterung von Leiterplatten und Wärmeübertragung bei Cold-Wall Anwendungen.
⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Chrom-VI-Verbindungen, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Ressourcen
CAD
Händler in Ihrer Nähe
Merkmale
- 3 Segment, nicht wellenförmiges Design
- Schraubverriegelung
- Flexible Montageoptionen
- Länge 50,8 mm (2,0-Zoll) bis 304,8 mm (12,0-Zoll), 12,7 mm (0,5-Zoll) schrittweise
- Gewicht 1,07 g/cm (0,096 oz./Zoll)
- Erhältlich mit goldner chemischer Schicht, klarer chemischer Schicht, schwarz eloxiert, hart schwarz eloxiert oder stromloser Vernickelung
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Profil 5,72 mm (0,225 Zoll) x 6,60 mm (0,260 Zoll)
- Max. Erweiterung 8,38 mm (0,330 Zoll)
- Für Cold-Wall Anwendung
- Durchschnittliche Klemmkraft (5 Zoll, schwarz eloxiert) = 272 lbs
Spezifikationen
Produktmerkmale
Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator
Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.
Datenblatt
Zertifikat der Zulassungsbehörde
CAD-Erzeugung
*Daten können ohne Vorankündigung geändert werden
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.