MultipacPRO Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        MultipacPRO Frontgriff, einteilig, Breite 10 mm
Die Anbringung der Frontgriffe ermöglicht eine leichtere Montage. Die Griffe können von vorne montiert werden.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Traglast 30 kg/Paar
- Befestigung an der Frontplatte
- Kann für die Aluminium- oder Blechausführungen verwendet werden
Spezifikationen
| Material | Aluminium | 
| Oberfläche | Eloxiert | 
| Passt zu | Einschub; Frontplatten | 
| Produktfamilie | MultipacPRO; Rahmentyp-Steckbaugruppe | 
| Produkttyp | Griff | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.