Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

MTCA.0 System für 2 Single Full-Size AMC Module, 1 HE

Katalog-Nr.: 11850-023

Das System ist für 2 AMC-Module ausgelegt. Die integrierte Stromversorgung und die Netzschalter an der Backplane ermöglichen die Hauptspannung zu den AMC-Modulen, ohne dass ein separates MCH benötigt wird.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Geschirmtes Gehäuse, St 1,5mm, schwarz RAL 9005, 1 HE, 252 mm breit, 302 mm tief, mit 2 horizontalen Slots für Single Full-size AdvancedMC Module 1
2 Backplane, 2 Slot, mit Lüfterregelung und AdvancedMC Slot Poweranschaltung 1
3 AC-Netzeingang über einen IEC 320-C20 AC-Netzstecker, 150 W Open-Frame-Netzgerät, 90 - 264 VAC 1
4 Lüftereinschub, leicht wechselbar 2
5 Luftfilter, leicht wechselbar 1
6 Gummifüße, beigelegt 4
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.