EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual-Mesh-Abdeckung Deck-und Bodenbleche und unten, mit Seitenwand verschraubt
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual-Mesh-Abdeckung Deck-und Bodenbleche und unten, mit Seitenwand verschraubt
Zur elektromagnetischen Abschirmung und als mechanischer Schutz wird eine Abdeckplatte verwendet, die man an der Seitenwand festschrauben kann.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Merkmale
- Doppelmaschenblende, Deck-und Bodenbleche und unten, mit EMV und luftstromoptimierter Perforation, für die anspruchsvollsten RF-Abschirmungsanforderungen
 - Erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1
 - Für PCBs mit Standardformaten
 - Abdeckplatte zum Anschrauben an die Seitenwand
 - Einsatz bei allen Modulschienen möglich, neben Robustheit
 
Spezifikationen
| Material | Aluminium | 
| Produkttyp | Abdeckblech | 
| Produktfamilie | EuropacPRO | 
| Oberfläche | Passiviert | 
| Typ | Perforiert | 
| Passt zu | Baugruppenträger | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.