EuropacPRO 19''-Winkel für Edelstahldichtung, Typ F
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO 19''-Winkel für Edelstahldichtung, Typ F
19"-Winkelsätze können mit der Seitenwand Typ F kombiniert werden. Erhältlich für rostfreie EMV-Dichtungen und mit / ohne Grifflöcher.
Details
Ressourcen
Merkmale
- 19-Zoll-Winkel wird seitlich mit der Seitenwand an die Modulschiene geschraubt
- für EMV‐Dichtung (Stahl, rostfrei)
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Oberfläche | Eloxiert |
| Produkttyp | Halterung |
| Produktfamilie | EuropacPRO |
| Passt zu | Baugruppenträger |
| Typ | Typ F |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.