Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium Extrusion for 4.4-inch PCBs (EuropacPRO)
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Guide Rail Multi Piece, Mid-Piece Aluminium Extrusion for 4.4-inch PCBs (EuropacPRO)
Guide rail mid-piece for individual multi-piece guide rails out of plastic or Aluminum extrusion. Suitable for Standard, Acessory, 4.4" PCB types and end pieces with coding.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Middle profile for mounting guide rails for 2 mm groove width
- 2 plastic end pieces are required; these are pushed on to both ends of the middle profile
- Guide rails can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.