Wandbefestigungslaschen für Gehäuse mit Regendach, UWB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Wandbefestigungslaschen für Gehäuse mit Regendach, UWB
Ein Schrank mit montiertem Regendach kann problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugang erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wandbefestigungslaschen für UDP Gehäuse mit Regendach, nur für waagrechte Aufhängung. Einfache Anbringung, ohne Schrauben, selbst bei voll bestücktem und geschlossenem Gehäuse.
- Material: Edelstahl AISI 304.
- Lieferumfang: 4 Laschen und 4 Plastik-Clips.
- Wall mounting brackets for UDP enclosures with rainhood
- Can be mounted in horizontal position only
- Easy mounting without screws, even with the enclosure finished and closed
- Four brackets and four plastic clips
Spezifikationen
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.