Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

LAY-IN WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ANGLE SEALING PLATE; 18230; F22LSAG; 18470; F44LSAG; 18710; F66LSAG; 18920; F126LSAG; 19400; F88LSAG Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Dichtungsplatte, 90-Grad-Winkel, Einlege-Scharnierabdeckung

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Angle Sealing Plates are used for junction to a lay-in wireway section or fitting to a closure plate, a box connector, a non-lay-in cut-off fitting or any similar non-lay-in section or fitting. Each sealing plate also includes one gasket and one set of screws to join sections.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.