Türschalter für Gefahrenbereiche, LEDHLSW
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Türschalter für Gefahrenbereiche, LEDHLSW
The Hazardous Location Door Switch is designed to be used with nVent HOFFMAN Hazardous Location LED Lights in Class 1, Division 2 hazardous areas. The included hardware kit allows the door switch to easily be mounted and maintain the enclosure rating up to UL Type 4X. This versatile switch activates the LED light when the enclosure door is opened and can be mounted on any flange of the enclosure. The included five-foot connect cable allows ease of wiring to the enclosure back panel.
Industrie-Standards
Switch Rating
Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D
Details
Ressourcen
Merkmale
- Class 1, Division 2 hazardous areas
- Maintains the enclosure rating up to UL Type 4X
- Five foot connection cable
- Ease of wiring to the enclosure back panel
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.