CrossBoard-Adapter schlank, WOCB
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
CrossBoard-Adapter schlank, WOCB
CrossBoard-Adapter mit Sicherungshalter 16 A. Einfache Montage von Mess- und Montagerelais.
Industrie-Standards
UL
IEC
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: 3-poliger Adapter, 16 A. Eine feste Montageschiene, mit Sicherungshalter 10 × 38/Klasse CC. Mit Kabeln 2.5 mm².
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 16 A.
- Verlustleistung bei 80% Last: 2.6 W.
- Abmessung: 22.5 × 160 × 85 mm.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: IEC, UL.
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.