Sammelschienenadapter 63A mit Kabeln, WO60
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Sammelschienenadapter 63A mit Kabeln, WO60
Sammelschienenadapter mit einer Montageschiene, vormontiert mit Kabeln, 10 mm².
Industrie-Standards
UL
CSA
GL
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Sammelschienenadapter 63 A. Mit verschiebbarer Tragschiene. Mit Kabeln 10 mm².
- Nennspannung: 690 V.
- Bemessungsstrom: 63 A.
- Für Sammelschienen: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Verlustleistung bei 80% Last: 4.4 W.
- Pole: 3-polig.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Zertifikate: CSA, UL, GL.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.