TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A


TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Minimaler Platz für maximale Leistung
- Schutzabdeckung und Isolierschirme sind transparent
- Isolierschirm zwischen jeder Reihe
- Einfache und sichere Verbindungen
- Einfach mit Klammern an DIN-Schiene oder mit Schrauben am Panel befestigen
- Massive Träger bieten Zuverlässigkeit
- Verkabelung mit oder ohne Terminal
- RoHS-konform
- Entspricht der Norm EN 45545 und erhält eine HL3-Klassifizierung für Kapitel R23 und eine HL2-Klassifizierung für Kapitel R22.
- Halogenfrei
Spezifikationen
Auslegungsrichtlinien für Verteilerblöcke, Leistungsblöcke und Stromanschlüsse | ||||||||||
Leistungsreduzierung nach Umgebungstemperatur * (° C) zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur von 85 ° C | ||||||||||
Umgebungstemperatur (° C) | 30 ° | 35 ° | 40 ° | 45 ° | 50 ° | 55 ° | 60 ° | 65 ° | 70 ° | 75 ° |
Korrektur-Faktor(d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
* Umgebung um die Klemmenblöcke innerhalb des Gehäuses |
Broschüre
Flyer
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifizierungen
CE, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX TD
English
EN 60947-7-1
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.