nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
CAD
Video
Merkmale
- Verstellbarer Clip passt sich an unterschiedliche Leiterstärken an
- Stark, mechanisch widerstandsfähig und kurzschlussgeprüft nach IEC 61914 bis zu 67kA rms - 147kA Peak
- Einstellbarer Abstand zwischen den einzelnen Leitern (12,5 mm Raster)
- Installation nebeneinander oder übereinander
- Zur Verwendung mit 3P-Konfiguration
- Befestigungsmöglichkeiten für Decke oder Wand
- Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Kabelrinnentypen
- Montageoptionen für horizontale oder vertikale Ausrichtung
Spezifikationen
| Dämmungsspannung | 1000;1500 |
| Durchschlagfestigkeit, UL | 1500;1500 |
| Durchschlagfestigkeit, IEC 61439.1 | 3500 V AC bei 1 Min. |
| Arbeitstemperatur | -40 to 130 °C |
| Arbeitstemperatur | -40 to 266 °F |
| Oberfläche | Elektrolytisch verzinkt |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyamid;Stahl |
| Entspricht | IEC 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung 960 °C);IEC 61439,1;IEC 61914 |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 |
| Geringe Rauchgasdichte | ISO 5659-2 |
| Entflammbarkeitsklasse | UL® 94V-0 |
| Installationsnorm | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC 60364 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Technisches Handbuch
Technische Spezifikation
Zertifizierungen
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.