Überspannungsschutz DIN-Schiene
Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 34 Ergebnisse (71 artikel)

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in Umgebungen mit IEC-Klasse II, 3+1-Modus bietet.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
Die DT1-Serie bietet eine Reihe kompakter, sicherer und hochspannungsfester Leistungsmerkmale für die anspruchsvolle IEC-Klasse-I-Umgebung und eignet sich zum Schutz in einer Vielzahl von Anwendungen.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in IEC-Klasse-II-4+0-Modus-Umgebungen bietet.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
Die Serie DT2 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.

EDT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
EDT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul.

SGT DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
Ein wirksamer Potenzialausgleich bietet eine N-PE-Ausgleichsschutzverbindung in TT-Stromverteilungssystemen.

DT2C Kompaktes Überspannungsschutzgerät Klasse II, 1+1 Schaltung
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in IEC-Klasse-II-1+1-Modus-Umgebungen bietet.

DT2C Kompakter Überspannungsschutzgerät Klasse II, 2+0 Schaltung
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in IEC-Klasse-II-, 2+0-Modus-Umgebungen bietet.