Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant
Wählen Sie Filter vorSchließen
Filtern nach
Mit Filter: 0
Filter löschen
schließenerweitern
  • Produkttyp
  • Produktfamilie
  • Höhe
      Übernehmen
    • Schutzart
    • Typ
    • Farbe
    • Tiefe
        Übernehmen
      • Rahmenmaterial
      • Grifftyp
      • Breite
          Übernehmen
        • Passt zu
        • Verkleidungsmaterial
        • Höhe Gestell
            Übernehmen
          • Material
          • Oberfläche
          • Rahmenfarbe
          • Höhe
              Übernehmen
            • Länge
                Übernehmen
              • Verriegelungstyp
              • Befestigung
              • Anzahl Verpackungen
              • Farbcode
              • Rahmenfarbcode
              • Verkleidungsfarbe
              • EMV-Schirmung
              • Breite Gestell
              • Steckdosen mit Schalter
              • Verkleidungsfarbcode
              • Breite
                  Übernehmen
                • Bemessungsstrom
                • Gewindegröße
                • Durchmesser
                    Übernehmen
                  • Tiefe
                      Übernehmen
                    • Frontbeschichtung
                    • Statische Last
                        Übernehmen
                      • Oberfläche Rückseite
                      • Behandelte Kanten
                      • Entspricht
                      • Versorgungsspannung
                      • Anzahl Fächer
                          Übernehmen
                        • Redundantes Netzteil
                        • Nennspannung
                        • Kühlmittelzufuhr
                        • Statische Last
                            Übernehmen
                          • Dynamische Belastung
                          • Dynamische Belastung
                              Übernehmen
                            • Rack-Einheiten
                            • Messtyp
                            Filter0

                            Unterkategorien

                            Server-Racks und -schränke

                            Server-Racks und -schränke

                            Stromverteilung

                            Stromverteilung

                            Rack-Technologie

                            Rack-Technologie

                            Schrankkühlung, Luft

                            Schrankkühlung, Luft

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Rack- und Reihenkühlung, Flüssigkeit

                            Notstromversorgung

                            Notstromversorgung

                            Produkte | 297 Ergebnisse (2189 artikel)

                            PH38980.jpg image

                            IBS Advanced Rundisolierter umflochtener Leiter, halogenfrei

                            IBS Advanced rund, isolierte umflochtene Stromschiene, halogenfrei.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 630 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
                            IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm
                            PH36583.jpg image

                            TRC Vierpoliger Verteilerblock, 630 A

                            Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 630 A
                            PH38979.jpg image

                            IBS/IBSB Advanced Isolierter umflochtener Leiter, halogenfrei

                            IBS/IBSB Advanced flache isolierte umflochtener Stromschiene, halogenfrei.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 230 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 300 A, 70 mm², 830 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 1.030 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 230 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 330 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 430 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 530 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 630 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 160 A, 25 mm², 830 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 1.030 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 230 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 330 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 430 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 530 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 630 mm
                            IBS Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 250 A, 50 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 230 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 350 A, 100 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 230 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
                            IBSB Advanced, isolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm
                            PH41635.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral

                            Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole, Neutral ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 138 mm x 125,5 mm
                            FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, Neutral, 87,5 mm x 119,5 mm
                            PH31575.jpg image

                            TDL Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 400 A

                            Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Vierpoliger Verteilerblock, 400 A, 1 netz- u. 14 Abgänge
                            PH4152.jpg image

                            Neutraler Träger für TD-Verteilerblöcke

                            Zusätzlicher neutraler Träger
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Neutralleiterschiene für TD-Verteilerblöcke. 125 A IEC
                            Neutralleiterschiene für TD-Verteilerblöcke. 160 A IEC
                            PH4373.jpg image

                            TRS Vierpoliger Verteilerblock, 160 A

                            Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 160 A
                            PH38304.jpg image

                            IBSHY isoliertes flachgewebe Stromband für Kompaktleistungsschalter

                            Geflechtleiter für hohe Temperaturen für Kompaktschutzschalter, halogenfrei.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 230 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 330 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 365 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 430 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 500 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 565 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 630 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 700 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 765 mm
                            IBSHY, isolierter geflochtener Leiter für Kompaktleistungsschalter, 160A, 830 mm
                            PH35648.jpg image

                            PBC flachgewebeStromband

                            PBC Flacher geflochtener Stromleiter.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            Flaches geflochtenes Stromband, 1.000 mm², 450 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 100 mm², 250 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 100 mm², 500 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 1.200 mm², 500 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 120 mm², 250 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 1.500 mm², 800 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 150 mm², 250 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 150 mm², 500 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 200 mm², 250 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 200 mm², 500 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 250 mm², 300 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 300 mm², 400 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 400 mm², 400 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 500 mm², 400 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 600 mm², 450 mm
                            Flaches geflochtenes Stromband, 800 mm², 450 mm
                            PH40543.jpg image

                            nVent ERIFLEX FleXbus Phasen-Identifikations-Kit

                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus Phasen-Identifikations-Kit
                            PH41623.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Leitereinführungen

                            nVent ERIFLEX FleXbus IP55-Leitungseinführungen können für die Schaltanlagen- und/oder Stromversorgungsabdeckung verwendet werden, um eine Installation auf IP55-Niveau zu verbessern.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            FleXbus IP55 Leitereinführungen, Einzel Einführung, 176 mm x 102 mm x 152 mm
                            FleXbus IP55 Leitereinführungen, Doppel Einführung, 176 mm x 157 mm x 152 mm
                            FleXbus IP55 Leitereinführungen, Einzel Einführung, 126 mm x 102 mm x 175 mm
                            FleXbus IP55 Leitereinführungen, Doppel Einführung, 126 mm x 157 mm x 175 mm
                            PH41705.eps image

                            nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit

                            Optionaler Schrumpfschlauch zur Erhöhung der Schutzart von IP55 auf IP66. Dickwandiger Polyolefin-Schrumpfschlauch mit koextrudiertem Heißkleber. Das Schrumpfungsverhältnis beträgt bis zu 4:1.
                            KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
                            nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg
                            nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade-Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg